igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Serii cu Ø interior: 60, 100 mm
- Rezistență bună la produse chimice și apă de mare
- Potrivite pentru contactul cu alimentele
- Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
- Material inel și cușcă: xirodur® B180
- Material bile: oțel inoxidabil
- Disponibil și cu bile din sticlă
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60