Rulmenți radiali cu bile xiros® xirodur® C160, rezistenți la substanțe chimice, bile din oțel inoxidabil

BB-623-C160-20-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-C160-20-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-623-C160-20-ES product image
BB-623-C160-20-ES technical drawing
  • Rezistență chimică bună
  • Rentabilitate
  • Temperatura de funcționare: de la 0°C până la +60°C
  • Materialul inelului: xirodur® C160
  • Materialul cuștii: PP (polipropilenă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-C160-20-ES
10
4
3
623

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță