1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ASM-0103-02
- Material: iglidur® A200
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Conformitate cu FDA
- Conform cu EU10/2011
iglidur® A200 | conformitate cu FDA pentru viteze reduse
Lagărele din bucșe din iglidur® A200 sunt potrivite pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Sunt soluția ideală pentru punctele de lagăr pe mașinile pentru industria alimentară, fabricarea echipamentelor medicale, aparate electrocasnice mici etc. Deoarece a trebuit renunțat la adăugarea de lubrifianți solizi pentru a asigura compatibilitatea cu alimentele, iglidur® A200 este special conceput pentru rezistența la abraziune. În plus, iglidur® A200 se caracterizează prin capacitatea de a încorpora murdăria și prin funcționarea silențioasă.
Aplicații tipice
Industria alimentară
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele din bucșe din iglidur® A200 sunt potrivite pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Sunt soluția ideală pentru punctele de lagăr pe mașinile pentru industria alimentară, fabricarea echipamentelor medicale, aparate electrocasnice mici etc. Deoarece a trebuit renunțat la adăugarea de lubrifianți solizi pentru a asigura compatibilitatea cu alimentele, iglidur® A200 este special conceput pentru rezistența la abraziune. În plus, iglidur® A200 se caracterizează prin capacitatea de a încorpora murdăria și prin funcționarea silențioasă.
Aplicații tipice
Industria alimentară
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Unsure if it fits?