1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: H1SM-0304-05
- Material: iglidur® H1
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Mai multe componentă iglidur® H1
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivite pentru viteze foarte mari
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | viață lungă cu rezistență ridicată la medii de lucru
iglidur® H1 este prima alegere atunci când este necesară o durata de viaţă în condiții ambientale extreme. Rezistența la uzură extremă este cuplată cu o rezistență excelentă la temperatură și medii - nu doar în industria alimentară și de ambalare sau în industria auto.
Domenii de aplicare tipice:
Automate de vânzare
Industria băuturilor
Industria textilă
Industria ambalajelor
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
iglidur® H1 este prima alegere atunci când este necesară o durata de viaţă în condiții ambientale extreme. Rezistența la uzură extremă este cuplată cu o rezistență excelentă la temperatură și medii - nu doar în industria alimentară și de ambalare sau în industria auto.
Domenii de aplicare tipice:
Automate de vânzare
Industria băuturilor
Industria textilă
Industria ambalajelor
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Această bucșă este potrivit pentru aplicații hidrodinamice. Aflați mai multe despre acest subiect.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?