Cobot ReBeL 5 DOF

REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
REBEL-5DOF-03 product image
igus-icon-lupe
play iconREBEL-5DOF-03 video
igus-icon-lupe
1 de la 4
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
Cobot ReBeL 5 DOF
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Numărul de axe: 5
  • Capacitatea de sarcină (max.): 2.5kg
  • Repetabilitate: ±1mm
  • Raza de acțiune: max. 617mm
  • Raza nominală: 400 mm
  • Dinamica cu capacitate de sarcină de 500g: min. 7 preluări/min
  • Greutate netă: 7,2 kg
  • Posibil domeniu de aplicare: robotica de service, pregătirea funcțiilor cobot
  • Sistem de control: Plug and Play

 

igus-icon-lieferzeitREBEL-5DOF-03

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță