ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Informații despre produs:
  • Număr de axe: 5
  • Capacitate de sarcină (max.): 0,5 kg
  • Repetabilitate: ±1mm
  • Rază: max. 313,6 mm
  • Greutate netă: 4 kg
  • Domenii posibile de aplicare: centre de formare, universități, predare, instituții educaționale
  • Sistem de control: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00