igus-icon-lupe
Număr de contacte: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Date electrice: 5A /50V // 10A / 50V
Rata de date: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tip de conexiune: crimpare, D-Sub // Han D
Secțiunea transversală a conductorului: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
Date electrice: 5A /50V // 10A / 50V
Rata de date: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tip de conexiune: crimpare, D-Sub // Han D
Secțiunea transversală a conductorului: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Nr. piesă