Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm

DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
1 de la 5
Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm
Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm
Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm
Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm
Robot liniar | DLE-LG-0010 | Spațiu de lucru 500 x 150 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Sarcină până la 2,5 kg
  • Zona de lucru 500 x 150 mm
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0010-AC-500-150
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță