Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0014 | Volum de lucru 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0014 | Volum de lucru 500 x 500 x 200 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0014 | Volum de lucru 500 x 500 x 200 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0014 | Volum de lucru 500 x 500 x 200 mm
Robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0014 | Volum de lucru 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Greutatea max. până la 10,0 kg
  • Zonă de lucru de 500 x 500 x 200 mm
  • Grade de libertate: 3
  • Viteza axei X și Y până la 0,5 m/s
  • Viteza maximă pe axa Z (axa fusului) 20 mm/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță