ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informații despre produs

  • Numărul de axe: 4
  • Sarcină utilă (max.): 3 kg
  • Repetabilitate: ±1mm
  • Raza de acțiune: max. 495 mm
  • Raza nominală: 350 mm
  • Dinamica cu capacitate de sarcină de 500g: min. 7 preluări/min
  • Greutate netă: 6,2kg
  • Posibil domeniu de aplicare: robotica de service, pregătirea funcțiilor cobot
  • Sistem de control: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță