Set de portcablu pentru sistemul de retracție RSP

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Există 3 tipuri de lanț triflex R din care să alegeți
    TRE = deschis 
    TRC = închis
    TRCF = închis cu mecanism de blocare cu clic
  • Folosiți indicele de dimensiune pentru a selecta dimensiunea corectă a lanțului pentru sistemul RSP
  • În plus, selectați lungimea dorită în afara sistemului RS
    1.000mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm
  • Alte lungimi sunt disponibile la cerere
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Standard Version
60
enclosed