- Rulare dreaptă prin tipul de zăbrele interior/exterior
- Funcționare silențioasă prin frână integrată pe stop-dogurile radiale
- Stabilitate foarte mare datorită îmbinării tip lambă și uluc
- 15 % mai multă rezistență la tracțiune (comparativ cu cea mai bună serie E4 veche), lungime nesprijinită prelungită printr-un macanism stop-dog și opriri radiale verticale îmbunătățite
- Clasificare IPA - Raport IG 1303-640, testat E4.32.10.063.0
Aflați mai multe despre seria standard de portcabluri E4.32
Seria E4.32 este potrivită pentru următoarele tipuri de aplicații:
- Verticală: aplicație suspendată ≤ 80 m, aplicație verticală standing ≤ 5 m
- Orizontal: Aplicații nesprijinite ≤ 3,3 m, aplicații de alunecare ≤ 200 m
- Mișcare circulară: aplicații de rotație posibile, dacă este necesar cu prelucrare (prelucrarea mecanică este întotdeauna necesară la un unghi de rotație de 180°)