robot liniar cu 3 axe | DLE-RG-0002 | Spațiu de lucru de 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informații despre produs

  • Sarcină utilă până la 2,0 kg
  • Zonă de lucru 400 x 400 x 150 mm
  • Grade de libertate: 3
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță