Material de sinterizare cu laser (SLS): iglidur® i8-ESD
Materialul de sinterizare cu laser iglidur i8-ESD are o rezistență ridicată la abraziune și este electrostatic disipativ (ESD). Specificații ESD sunt esențiale, în special în industria electronică, pentru a preveni deteriorarea componentelor electronice. Acest material este interesant și pentru toate celelalte industrii în care trebuie evitate încărcările electrostatice.
Pentru procesarea pe sisteme de sinterizare cu laser ieftine, cu cerințe scăzute de materiale, pulberea este disponibilă și în containere de 2 kg.
Rezistența de contact 104 până la 107 Ohm x cm
Durată de viață excelentă - de ex. pivotant: factor de rezistență la abraziune 2 conform PA12
Rigiditate cu 60 % mai mare decât la iglidur i3.
Potrivit pentru toate sistemele standard de sinterizare cu laser
Potrivit pentru sistemele standard de sinterizare cu laser cu laser CO2
Potrivit pentru sistemele de sinterizare cu laser ieftine
Când se utilizează?
- Când sunt necesare specificații ESD
- Pentru aplicații sub apă sau cu umiditate ridicată
- Când sunt necesare componente cu rigiditate ridicată
- Când sunt necesare componente cu rezistență ridicată la UV
- Pentru aplicații cu angrenaje sub apă
- Pentru aplicații de angrenaje în care sunt necesare specificații ESD
- Când sunt necesare componente negre
- Dacă vreau să produc componente de sinterizare cu laser rezistente la uzură pe un sistem ieftin de sinterizare cu laser (nu este necesar un laser CO2)
- Pentru aplicații cu roată dințată melcată (→ iglidur i6)
- Dacă aplicația necesită un material de calitate alimentară (→ iglidur i6)
- Dacă temperatura aplicației este mai mare de 80°C pe termen lung (→ iglidur A350 sau iglidur RW370)