Lagăr turnant cu bile xirodur® B180, funcționare foarte lină, bile din sticlă

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Serie cu Ø interior: 40, 60, 100, 150 mm
  • Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material inel și cușcă: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40