1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J260SM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
iglidur® J260 | Ideal pentru arbori din plastic
Materialul iglidur® J260 și-a demonstrat din nou și din nou valoarea acolo unde sunt necesare o durată de viață maximă și coeficienți de frecare - mai ales în legătură cu arbori de plastic! iglidur® J260 este similar cu iglidur® J, cu o viață lungă și proprietăți excelente de uzură, prin care temperatura superioară de aplicare pe termen lung de +120°C oferă mai multe rezerve.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Mașini unelte
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Materialul iglidur® J260 și-a demonstrat din nou și din nou valoarea acolo unde sunt necesare o durată de viață maximă și coeficienți de frecare - mai ales în legătură cu arbori de plastic! iglidur® J260 este similar cu iglidur® J, cu o viață lungă și proprietăți excelente de uzură, prin care temperatura superioară de aplicare pe termen lung de +120°C oferă mai multe rezerve.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Mașini unelte
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Unsure if it fits?