igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Material: Aluminium, anodizat transparent
- Dimensiunea de instalare: 27 mm lățimea șinei
igus-icon-lieferzeit-dotNSV-01-27-UNGEBOHRT
fără găuri
Descoperiți șina prismatică drylin N, proiectată pentru o instalare fără probleme, cu o lățime a șinei de 27 mm. Fabricată din aluminiu anodizat transparent durabil, această șină oferă atât rezistență, cât și stil. Perfectă pentru diverse aplicații, aceasta combină funcționalitatea cu un finisaj elegant, fiind astfel o alegere ideală pentru următorul dvs. proiect. Experimentați fiabilitatea și eleganța șinei prismatice drylin N astăzi.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h