- Element de alunecare din material: iglide® J
- Tip de montare: orificii de trecere
- Dimensiunea de instalare: 27 mm lățimea șinei
- Capacitate de sarcină, stat.: 112 lb (500 N))
Modificarea limbii :
Vă prezentăm căruciorul culisant prismatic drylin N, conceput pentru o mișcare lină și fiabilă. Acest cărucior de dimensiunea 27 are un element de alunecare iglidur J, asigurând durabilitate și frecare redusă. Cu un tip de montare care permite o instalare ușoară prin orificii, se potrivește perfect pe o lățime de șină de 27 mm. Capabil să suporte o sarcină statică de până la 112 lbs, acest cărucior este ideal pentru diverse aplicații unde eficiența și rezistența sunt esențiale. Îmbunătățiți-vă configurația cu această soluție de glisare de înaltă performanță.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h