- Tip: rotund
- Material element de alunecare: iglidur J200
- Material: placă de transportor V4A (AISI 316Ti)
- Turnare din oțel (AISI 316)
- Carcase din oțel inoxidabil
Modificarea limbii :
Vă prezentăm căruciorul complet drylin W WW-ES, o ofertă premium de la brandul de încredere drylin. Conceput cu un profil rotund, acest cărucior are o placă de cărucior robustă din oțel inoxidabil V4A (AISI 316Ti) și elemente de alunecare iglidur J200 durabile. Carcasele sale din oțel inoxidabil asigură performanța și fiabilitatea de lungă durată. Ideal pentru diverse aplicații, căruciorul complet drylin W combină forța și inovația pentru o funcționare fără probleme.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h