igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Material: aluminiu
- Material al elementelor de alunecare: iglidur® J200
- Reglare ușoară a jocului cu cheia Allen standard de 1,5 mm
- Testat în laboratorul igus: sarcină 200 N, accelerație 0,1 m/s², cursă 500 mm, performanță în funcționare în funcționare continuă: 5 000 km înainte de o schimbare a lagărului
- Durată de viață lungă
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
nici unul
200