Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 6
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
Conector Speedtec, seria A, cuplare de semnal M23, inclusiv contacte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: turnare sub presiune cu zinc/alamă, placat cu nichel
  • Gradul de poluare: 3
  • Clasa de protecție: IP 66/67 [conectat]
  • Categoria de supratensiune: III
  • Interval de temperatură: -20 °C până la +130 °C
  • Piuliță de racord/șurub: Messing, placat cu nichel
  • Material inel de fixare: Alamă, placat cu nichel
  • Contacte: alamă, placat cu aur
  • Etanșare: FPM/HNBR
  • Corp de izolație: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipul de contact: pin cu sertizare
  • Tipul mufei: cuplare de semnal SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
Tip E [8+1]-poli 3 sloturi de codare