iglidur® J3, lagăr flanșă, imperial - J3FI

Noul viață lungă: specialist pentru sarcini pulsatorii

iglidur® J3, lagăr flanșă, imperial - J3FI
iglidur® J3, lagăr flanșă, imperial - J3FI drawing
1 din 2
iglidur® J3, lagăr flanșă, imperial - J3FI
iglidur® J3, lagăr flanșă, imperial - J3FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J3FI-0203-03
  • Material: iglidur® J3
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® J3 | Noul viață lungă: Specialist pentru sarcini de pivotare și pulsare
iglidur® J3 este un material cu rezistență la uzură îmbunătățită la sarcini mici și medii și viteze mari. Durata de viață este cu până la 300% mai mare decât cu iglidur® J, materialul dovedit cu viață lungă.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Industria sticlei
Aviație

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Când optimizați rezistența la uzură comparativ cu iglidur® J
  • Când sunt necesari coeficienți foarte scăzuți de frecare în funcționare uscată
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bună rezistență la medii de lucru lichide
Când nu se utilizează?Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori hotărâtori. Lagărele cu absorbție redusă de umiditate pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt bucșe cu dispozitiv de fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul de carcasă. Dimensiunea în exces a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură prin presare a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h