iglidur® G V0, lagăr cu flanșă, mm - GV0FM

Evaluare V0 conform UL94, universal

iglidur® G V0, lagăr cu flanșă, mm - GV0FM
iglidur® G V0, lagăr cu flanșă, mm - GV0FM drawing
1 from 2
iglidur® G V0, lagăr cu flanșă, mm - GV0FM
iglidur® G V0, lagăr cu flanșă, mm - GV0FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GV0FM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Clasificare V0 conform UL94, universal
iglidur® GV0 este primul material iglidur® cu clasificare V0 conform UL94 pentru utilizare universală în intervalul normal de temperatură. Este predestinat aplicațiilor cu cerințe ridicate de protecție împotriva incendiilor (interiorul vehiculului, aviație, servicii de construcții etc.). Toate celelalte materiale iglidur® cu clasificare V0 fac parte din segmentul cu temperatură ridicată. Specificațiile generale mecanice și termice sunt în mare parte comparabile cu universalul iglidur® G.

Domenii de aplicare tipice
  • Scaune pentru pasageri
  • Lifturi
  • Escalatoare
  • Dulapuri de comutare
  • Balamale
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o bucșă clasificată UL94 V0 pentru condiții de mediu normale
  • Când este necesară o bucșă economică clasificată UL94 V0
Când nu se utilizează?Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori hotărâtori. Lagărele cu absorbție redusă de umiditate pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt bucșe cu dispozitiv de fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul de carcasă. Dimensiunea în exces a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură prin presare a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h