- Material: turnare de precizie din oțel inoxidabil 1.4408
- Element de alunecare din material: iglide® J
- Durabilitate
- Robustețe
- Pentru aplicații solicitante
Modificarea limbii :
Vă prezentăm lagărul cu carcasă drylin W WJUM-01-ES-FG, o soluție fiabilă pentru nevoile dvs. de mișcare. Fabricat din turnare de precizie din oțel inoxidabil 1.4408 de înaltă calitate, asigură durabilitate și rezistență. Elementul de alunecare iglide J inovator asigură o funcționare lină și longevitate. Perfect pentru diverse aplicații, acest lagăr cu carcasă combină performanța cu eficiența, devenind o completare esențială pentru echipamentul dvs. Experimentați diferența cu drylin W.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h