igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: turnare sub presiune cu zinc
- Material sliding elements: iglidur® J200
- Cu reglarea individuală a jocului
- Reglare ușoară a jocului cu cheia Allen standard de 1,5 mm
- Tested in the igus laboratory: load 200N, acceleration 0.1m/s², travel 500mm, running performance in continuous operation: 5,000km before a bearing change
- Long service life
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UME-01-10
10
nici unul
0