Cablu bus răsucibil chainflex® CFROBOT8

Model eliminat treptat
CFROBOT8.022 product image
igus-icon-lupe
<p>1.
 Amestec PUR cu rezistență la abraziune ridicată<br>2. Ecran din cupru foarte rezistent la torsiune<br> 3.
 Foaie de acoperire deasupra stratului superior<br>4. Conductoare înfășurate în lungimea pasului optimizată<br>5. În mod deosebit flexibil, conductor din sârmă subțire împletită</p>
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFROBOT8.022 product image
<p>1.
 Amestec PUR cu rezistență la abraziune ridicată<br>2. Ecran din cupru foarte rezistent la torsiune<br> 3.
 Foaie de acoperire deasupra stratului superior<br>4. Conductoare înfășurate în lungimea pasului optimizată<br>5. În mod deosebit flexibil, conductor din sârmă subțire împletită</p>
  • Pentru aplicații de torsiune
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
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.022
(4x0,5)C
CAN-Bus/Fieldbus
Albastru oțel (comparabil cu RAL 5011)
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat. Există un model mai nou disponibil: La pagina produsului