Cabluri servo chainflex® CF887

CF887.07.05.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Compus de PVC extrudat 2. Ecranaj împletit din cupru 3. Îmbinare de film realizată din folie de ecranare optimizată, rezistentă la îndoire 4. conductori de alimentare cu elemente de control răsucite în jurul corzii de nucleu cu rezistență ridicată la tracțiune 5. Conductor rezistent la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF887.07.05.02.01 product image
1. Compus de PVC extrudat 2. Ecranaj împletit din cupru 3. Îmbinare de film realizată din folie de ecranare optimizată, rezistentă la îndoire 4. conductori de alimentare cu elemente de control răsucite în jurul corzii de nucleu cu rezistență ridicată la tracțiune 5. Conductor rezistent la îndoire
  • Pentru aplicații flexibile
  • Înveliș exterior din PVC
  • Nu este rezistent la ulei
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Ecranaj general
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF887.07.05.02.01
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță