iglidur® A180, lagăr cu flanșă, mm - A180FM

Multifuncțional conform cu FDA

iglidur® A180, lagăr cu flanșă, mm - A180FM
iglidur® A180, lagăr cu flanșă, mm - A180FM drawing
1 din 2
iglidur® A180, lagăr cu flanșă, mm - A180FM
iglidur® A180, lagăr cu flanșă, mm - A180FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A180FM-0608-06
  • Material: iglidur® A180
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A180 | all-rounder conformitate cu FDA
Lagărele din iglidur® A180 sunt potriviți pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Prin urmare, acestea sunt soluția ideală pentru lagărele mașinilor pentru industria alimentară și a ambalajelor, fabricarea echipamentelor medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și acolo unde curățarea umedă sau contactul procesual cu medii umede sunt la ordinea zilei, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbție minimă de umiditate.

Domenii de aplicare tipice:

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii

 
Când se utilizează?
  • Când lagărele au contact direct cu alimentele
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
  • Când este necesar un nivel scăzut de zgomot
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?