Modificarea limbii :
Cu până la 33 % mai ieftin, cu o sarcină suplimentară cu 20 % mai mare
Extinderea programului de succes E2.1. Versiuni închise (fără deschidere) cu înălțimi interioare de 26 mm.
Economice cu sarcină suplimentară crescută, prin urmare ideale pentru ghidarea hidraulică.
Nr. piesă.
rază de îndoire
[mm]
E2C.26.025.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.025.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.038.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.038.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.057.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.057.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.077.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.077.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h