Modificarea limbii :
Descrierea articolului
Exemple de imagini
Cantitate
Verigi de lanț pentru diametrul exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 ochiuri de lanț
E4.21.100.100/150.0 x 39 verigă de lanț
E4.32.10.075/220.0 x 25 ochiuri de lanț
E4.32.15.150/230.0 x 31 verigă
E4.42.15.125/400.0 x 35 verigă de lanț
E4.42.20.200/400.0 x 41 verigă de lanț
E4.56.20.150/750.0 x 41 ochiuri de lanț
E4.56.25.250/750.0 x 49 verigi de lanț
Suport de montare pentru diametrul exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 set
E4.210.100.1.12.A x 1 set
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 set
separator pentru diametrul exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x fiecare 2. legătură în lanț
T2111 4 x fiecare 2. ochiuri de lanț
32.5.1 2 x fiecare 2. verigă de lanț
32.5.1 4 x fiecare 2. ochiuri de lanț
42.5.1 2 x fiecare 2. ochiuri de lanț
42.5.1 5 x fiecare 2. ochiuri de lanț
56.5.1 2 x fiecare 2. verigă de lanț
56.5.1 4 x fiecare 2. ochiuri de lanț
Reduceri de tensiune pentru diametrul exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
detensionare constând din separator de detensionare sau placă tiewrap incl. Legătură de cablu
jgheab de ghidare fără bară glisantă pentru diametrul exterior:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 buc.
IE14.2.800S.100.01 x 1 buc.
IE14.2.900S.100.01 x 1 buc.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 buc.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 buc.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 buc.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 buc.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 buc.

cablu chainflex®
cablurile chainflex® sunt cabluri neasamblate pentru aplicații de deplasare în ghidaje de cabluri sau pentru aplicații robotizate, sigure împotriva defecțiunilor cu o garanție de 36 de luni.

iSets
Alte seturi complete de lanțuri energetice dintr-o singură privire

Baza de cunoștințe
Toate informațiile importante despre sistemele lanțului energetic
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h