igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
14.4 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
10 mm
Rază de curbură [R]
28 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
0,58 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere29,00 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : E2.15.10.028.029,00 EUR
Energy chain series E2.15 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 14.4mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028