igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Înălțimea interioară [Hi]
80 mm
Diametrul maxim al cablului
74 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
50 mm
Rază de curbură [R]
150 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
18,82 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere207,02 EUR
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 5050C.05.150.0207,02 EUR
Portcablu din seria 5050C | pentru curse extrem de lungi, aplicații deosebit de solicitante | înălțime interioară: 80mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150