Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Skate wheel with high running performance

Alternative to classic ball bearings

Durable, cost-efficient and ideal for higher loads: the new skate wheels made of iglidur J are the lubrication-free endurance runner when it comes to surface pressures of up to 10MPa.

▲ Tech up:
➥ 1:1 interchangeable with ball bearings of the same size

▼ Cost down:
➥ Six times longer service life compared to standard skate wheels

■ Proof:
➥ In use in numerous applications

● Sustainability:
➥ 100% lubrication-free
 
Factsheet Download
iglidur J skate wheel

Contact our expert about the new product now.

Numărul de telefon este opțional. Cu toate acestea, poate fi utilă pentru orice întrebări sau clarificări.
Avem nevoie de codul poștal și de țara dvs. pentru a putea atribui în mod clar cererile dvs. persoanei de contact potrivite pentru dvs.
* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.