Modificarea limbii :

Cutiile de viteze cu cremalieră și pinion Apiro® pot fi acționate direct de un motor de curent continuu prin intermediul unui 
acționate direct de un motor de curent continuu prin intermediul unei cutii de viteze planetare integrate.
motor.
| Nr. piesă | Cuplu nominal Motor DC [g] | Viteza nominală a motorului DC | max. Coeficient de avans [mm/s] | max. Forța de împingere [N] | Greutate [g] | 
|---|---|---|---|---|---|
| RL-A51.0144 | 0.1 | 350 | 150 | 2.5 | 480 | 
| RL-A51.0145 | 0.3 | 112 | 50 | 12,5 | 480 | 
| RL-A51.0146 | 0.5 | 190 | 80 | 25.0 | 720 | 




În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h