Cabluri hibride

Seria CFCLEAN este compusă din elemente care nu sunt cabluri în sensul standardelor pentru cabluri. În funcția lor, ele transmit energie, bus și date, dar nu au o manta exterioară pentru protecție mecanică. În schimb, toate CFCLEAN sunt acoperite cu un film de PTFE. Prin urmare, aceste "cabluri" sunt permisibile numai pentru utilizare în e-skin® flat. Combinația este potrivită pentru sisteme pentru sarcini grele și cu cele mai mici raze de curbură în aplicații pentru camere curate. Elementele noastre pentru camera curată sunt ecranate, extrem de rezistente la abraziune și toate libere de PVC. În plus, au forțe de restaurare reduse datorită structurii torsadate foarte flexibile, a conductorilor speciali și a absenței unei carcase exterioare. Toate cablurile pentru săli curate sunt testate temeinic în propriul nostru laborator de testare pe mai mult de 3.800 m², astfel încât să vă putem oferi o garanție de până la 4 ani. Comandați online elementele corespunzătoare pentru utilizare în camera curată aici - este simplu și convenabil!

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță