igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Pentru aplicaţii de capacitate medie
- Înveliș exterior din PVC
- Ecranat
- Rezistență la ulei
- Proprietăți ignifuge
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF210.UL.05.04
(4G0,5)C
Domenii de aplicare tipice
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de la/la [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60/+70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |