drylin® T ghidaj șină TS-01-CA

<p>Șină de ghidare drylin® T TS-CA-fără găuri</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-CA-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
<p>Șină de ghidare drylin® T TS-CA-fără găuri</p>
TS-01-15-CA-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profilul șinei din aluminiu cu suprafață anodizată clar
  • Profil extrudat realizat din material EN AW-6060 T66 cu o duritate a suprafeței de 500 HV
  • Alternativă dimensional identică unui rulment cu bile cu recirculare
  • Fără lubrifiere, fără mentenanță, ușoare și ușor de instalat
  • Gama de temperatură -40 °C până la +90 °C
  • Versiunea anodizată clară o face o variantă economică perfectă
igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-15-CA-UNGEBOHRT
01-15
fără găuri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță