Șina robustă din aluminiu acceptă sarcini de până la 25 kg, este durabilă și acoperită cu iglidur IC-05 pentru o extensie fără lubrifiere. Oriunde sunt trase obiecte dintr-un spațiu de instalare, sunt instalate șine telescopice. Acestea constau din mai multe șine care se mișcă și se îndepărtează unele de altele, fie în automatele de vânzare, sistemele de marcare cu laser sau în interioare, de. de ex. pentru tetiere sau extensii de masă. Pentru ca utilizatorii să se bazeze pe o soluție ușoară și fără lubrifiere, chiar și pentru sarcini utile mai mari, igus a extins acum seria de șine telescopice drylin NT. Noile șine telescopice igus® drylin® NT-35-P-HD stabilesc noi standarde pentru capacitatea de încărcare și lungimea de extensie pentru șine de acest tip. Combinația robustă de șine din aluminiu acoperite este capabilă să accepte o sarcină de două ori mai mare decât modelul NT-35 cu aceleași dimensiuni.