igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Înălțimea interioară [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
10 mm

Principiul deschiderii
Se deschide de-a lungul raza exterioară
Lățime interioară [Bi]
16 mm
Rază de curbură [R]
45 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentricăinfo
info
Preț total
3,53 EUR / element de portcabluplus TVA și costuri de expediere24,71 EUR
Gata de expediere în 24-48 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : D1.17.16/16.045.024,71 EUR
Server rack cable guide draw-e-chain | Inner height: 17mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit-dotD1.17.16/16.045.01645