Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Date de proiectare pentru suportul pentru bobine de filament DIY pentru bobine mari

Suportul pentru bobine de filament pentru bobine mari este potrivit pentru toate modelele de imprimante 3D și permite derularea întregii lungimi a filamentelor de pe bobină fără a întâmpina rezistență sau frecare. Este proiectat pentru bobine de filament cu un diametru exterior cuprins între 300 mm și 350 mm.

Pentru construcția modelului igus au fost folosite profile convenționale din aluminiu, piese imprimate 3D din iglidur i3, un material de sinterizare cu laser rezistent la uzură, și rulmenți cu bile xiros cu frecare redusă.

Pur și simplu completați formularul și primiți datele de proiectare direct prin e-mail cu un link de descărcare.

Suport de bobină de filament DIY pentru role mari

Aș dori să descarc datele de proiectare:

* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.