Modificarea limbii :
Înlocuirea geometriei filetului trapezoidal selectat de experții în acționarea filetului cu geometria filetului dryspin® nu este întotdeauna intuitivă. Pentru a ne asigura că nimic nu merge prost în timpul procesului de înlocuire, am rezumat pașii individuali în detaliu și cu ilustrații. Dacă încă nu sunteți sigur, vă rugăm să contactați unul dintre experții noștri. Vom parcurge împreună cu dvs. pașii individuali și vom găsi o soluție potrivită pentru dvs.
Puteți afla în avans despre avantajele înlocuirii axelor filetate trapezoidale convenționale DIN 103. Vizitați: dryspin® Alternativă la filetele trapezoidale DIN 103.






Eficiență ridicată și uzură redusă
Tehnologia patentată dryspin® pentru filete abrupte a fost dezvoltată de igus® în 2013 și oferă numeroase avantaje față de filetele abrupte convenționale. Datorită unghiului plat al flancului, aceasta convertește eficient forța aplicată într-o mișcare de translație. Cu specificații și geometrii adaptate la piulița și fusul din plastic, dryspin® oferă o durată de viață și o eficiență și mai mari pentru filetele abrupte. Datorită geometriei rotunjite a flancului dinților, suprafața de contact dintre axul filetat și piulița șurubului de plumb este redusă, iar sistemele filetate funcționează aproape silențios și fără vibrații sub sarcină.
 
Distanțele mai mari dintre filetele individuale dryspin® cresc proporția (factor 1,3) de polimer optimizat tribologic în filete. Un material mai rezistent la uzură și un grad mai ridicat de eficiență sunt decisive pentru o durată de viață de până la 5 ori mai mare decât cea a filetelor abrupte convenționale.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h