iglidur® A200, șaibă axială, imperial - A200TI

Conform cu FDA, pentru viteze mici

iglidur® A200, șaibă axială, imperial - A200TI
iglidur® A200, șaibă axială, imperial - A200TI drawing
1 din 2
iglidur® A200, șaibă axială, imperial - A200TI
iglidur® A200, șaibă axială, imperial - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ATI-04
  • Material: iglidur® A200
  • Forma: Cumpărați șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Conform cu FDA, pentru viteze mici
  • Materialul iglidur® A200 este în conformitate cu reglementările FDA
  • Pentru contactul direct cu alimente
  • Pentru viteze mici
  • Conform cu EU10/2011
iglidur® A200 | În conformitate cu FDA, pentru viteze mici
 
  • Materialul iglidur® A200 este în conformitate cu reglementările FDA
  • Pentru contactul direct cu alimente
  • Pentru viteze mici
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Lagărele fabricate din iglidur® A200 sunt potrivite pentru aplicații în contact direct cu alimentele. Prin urmare, sunt soluția ideală pentru pozițiile de lagăre în mașinile pentru industria alimentară, fabricarea de echipamente medicale, pentru echipamente mici pentru uz casnic etc. Deoarece se renunță la integrarea lubrifianților solizi în favoarea compatibilității cu alimentele, compoziția termoplastică a materialului iglidur® A200 este deosebit de adaptată pentru rezistența la abraziune. În plus, iglidur® A200 se caracterizează prin capacitatea sa de a încorpora murdăria și de a funcționa liniștit.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Industria alimentară
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrie
 
Când se utilizează?
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
  • Când murdăria trebuie încapsulată
  • Când este necesară conformitatea FDA
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță