iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
1 din 2
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVFM-0810-10
  • Material: iglidur® J
  • Formular: Cumpărați rulmenți cu flanșă preîncărcați, fără joc
  • Dimensiuni:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:

iglidur® J | viață lungă

iglidur® J se caracterizează mai presus de toate prin cele mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința foarte scăzută de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, iglidur® J nu este potrivit pentru sarcini extreme.

Domenii de aplicare tipice

  • automate de vânzare
  • Industria tipografică
  • Industria băuturilor
  • Aviație
  • cameră curată

Când să-l utilizați?

  • La viteze mari
  • Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură la sarcini de presiune joase până la medii
  • Când este necesară uzura minimă cu o varietate de diferiți arbori
  • Când este necesar coeficient de frecare scăzut în funcționare uscată
  • Când materialul trebuie să fie atenuarea vibrațiilor
  • Când este necesară o bună rezistență chimică 
  • Cel mai bun comportament cu arbori moi
  • Absorbție scăzută a umidității

Când să nu-l folosiți?

  • Dacă apar sarcini de presiune mari
  • Dacă apar temperaturi pe termen scurt mai mari de +120 °C
  • Dacă este necesar un material economic pentru mișcări ocazionale
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță