1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: RW370SM-0608-06
- Material: iglidur® RW370
- Forma: Shop sleeve bearings
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Protectie la foc EN45545
iglidur® RW370 | Rezistent la uzură pentru tehnologia feroviară
Primul material iglidur® care îndeplinește standardul european de siguranță la incendiu pentru vehicule feroviare este potrivit pentru multe aplicații expuse uzurii în tehnologia feroviară datorită profilului său de proprietăți foarte complet.
Domenii de aplicare tipice
Mobilier/Design industrial
Inginerie de transport public
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt imperative. Lagărele de alunecare cu o absorbție redusă a umidității pot fi proiectate cu un joc minim de lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixare prin presare într-o carcasă cu toleranță corectă. Dimensiunea excesivă pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură fixarea sigură a lagărului. Miscarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest mod.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Primul material iglidur® care îndeplinește standardul european de siguranță la incendiu pentru vehicule feroviare este potrivit pentru multe aplicații expuse uzurii în tehnologia feroviară datorită profilului său de proprietăți foarte complet.
Domenii de aplicare tipice
Mobilier/Design industrial
Inginerie de transport public
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de masură
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt imperative. Lagărele de alunecare cu o absorbție redusă a umidității pot fi proiectate cu un joc minim de lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixare prin presare într-o carcasă cu toleranță corectă. Dimensiunea excesivă pentru fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Aceasta asigură fixarea sigură a lagărului. Miscarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest mod.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?