1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: L500SM-0304-03
- Material: iglidur® L500
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistență la murdărie și praf
iglidur® L500 | Pentru viteze de rotație extreme
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.
Domenii de aplicare tipice:
Industria auto
Inginerie mecanică
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
iglidur® L500 este un material pentru bucșe cu viteze mari, mișcări rapide de alunecare, cu sarcini reduse. Datorită dilatării termice reduse și absorbției scăzute a umidității, lagărele pot fi fabricate cu un joc foarte mic. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.
Domenii de aplicare tipice:
Industria auto
Inginerie mecanică
Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?