iglidur® L250, lagăr cu manșon, mm - L250SM

Pentru viteze mari

iglidur® L250, lagăr cu manșon, mm - L250SM
iglidur® L250, lagăr cu manșon, mm - L250SM drawing
1 din 2
iglidur® L250, lagăr cu manșon, mm - L250SM
iglidur® L250, lagăr cu manșon, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
iglidur® L250 | Pentru viteze mari
iglidur® L250 este un material de bucșă de alunecare pentru viteze mari, mișcări de glisare rapide și coeficient de frecare scăzut. Materialul iglidur® L250 poate evidenția aceste avantaje în special cu sarcini reduse. Aplicații cu aceste avantaje sunt ventilatoarele, motoarele mici, senzorii cu funcționare rapidă sau tehnologia cu magnet.

Domenii de aplicare tipice:

Automotive

Aici veți găsi alte posibile aplicații:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații rotative la viteză mare
  • Când este necesară cea mai mare durată de viață
  • Pentru aplicații cu sarcină redusă
  • Când este necesar un nivel scăzut de zgomot
  • Pentru un coeficient de frecare foarte scăzut
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță