1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: GV0SM-0608-06
- Material: iglidur® GV0
- Forma: Shop sleeve bearings
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Clasificare V0 conform UL94, universal
iglidur® GV0 este primul material iglidur® cu clasificare V0 conform UL94 pentru utilizare universală în intervalul normal de temperatură. Este predestinat aplicațiilor cu cerințe ridicate de protecție împotriva incendiilor (interiorul vehiculului, aviație, servicii de construcții etc.). Toate celelalte materiale iglidur® cu clasificare V0 fac parte din segmentul cu temperatură ridicată. Specificațiile generale mecanice și termice sunt în mare parte comparabile cu universalul iglidur® G.
Domenii de aplicare tipice
Soluții pentru industrie
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori hotărâtori. Lagărele cu absorbție redusă de umiditate pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt bucșe cu dispozitiv de fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul de carcasă. Dimensiunea în exces a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură prin presare a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
iglidur® GV0 este primul material iglidur® cu clasificare V0 conform UL94 pentru utilizare universală în intervalul normal de temperatură. Este predestinat aplicațiilor cu cerințe ridicate de protecție împotriva incendiilor (interiorul vehiculului, aviație, servicii de construcții etc.). Toate celelalte materiale iglidur® cu clasificare V0 fac parte din segmentul cu temperatură ridicată. Specificațiile generale mecanice și termice sunt în mare parte comparabile cu universalul iglidur® G.
Domenii de aplicare tipice
- Scaune pentru pasageri
- Lifturi
- Escalatoare
- Dulapuri de comutare
- Balamale
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori hotărâtori. Lagărele cu absorbție redusă de umiditate pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt bucșe cu dispozitiv de fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul de carcasă. Dimensiunea în exces a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură prin presare a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?