iglidur® GLW, lagăr cu manșon, mm - GLWSM

Material economic pentru producția de masă

iglidur® GLW, lagăr cu manșon, mm - GLWSM
iglidur® GLW, lagăr cu manșon, mm - GLWSM drawing
1 din 2
iglidur® GLW, lagăr cu manșon, mm - GLWSM
iglidur® GLW, lagăr cu manșon, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GLWSM-0608-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 4 mm
  • Mai multe componentă iglidur® GLW
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
  • Material cu costuri reduse pentru producție în masă
iglidur® GLW | Material cu cost redus pentru volume mari
Cu lagăre din material iglidur® GLW, putem oferi clienților noștri o alternativă la iglidur® G pentru aplicații de serie mare. Având proprietăți mecanice similare cu iglidur® G, rulmenții din seria iglidur® GLW sunt recomandați în primul rând pentru sarcini statice. Aceste aplicații, unde proprietățile iglidur® G nu sunt importante într-o măsură, iglidur® GLW prezintă o alternativă economică.

Aplicații tipice

Industria auto
Mașini-unelte
Robotică

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Când este nevoie de un lagăr universal economic pentru volume mari
  • Pentru sarcini mari, în principal statice
  • Pentru viteze mici până la medii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță