1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: GLWSM-0405-08
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5 mm
- b1 8 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
- Material cu costuri reduse pentru producție în masă
iglidur® GLW | Material cu cost redus pentru volume mari
Cu lagăre din material iglidur® GLW, putem oferi clienților noștri o alternativă la iglidur® G pentru aplicații de serie mare. Având proprietăți mecanice similare cu iglidur® G, rulmenții din seria iglidur® GLW sunt recomandați în primul rând pentru sarcini statice. Aceste aplicații, unde proprietățile iglidur® G nu sunt importante într-o măsură, iglidur® GLW prezintă o alternativă economică.
Aplicații tipice
Industria auto
Mașini-unelte
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cu lagăre din material iglidur® GLW, putem oferi clienților noștri o alternativă la iglidur® G pentru aplicații de serie mare. Având proprietăți mecanice similare cu iglidur® G, rulmenții din seria iglidur® GLW sunt recomandați în primul rând pentru sarcini statice. Aceste aplicații, unde proprietățile iglidur® G nu sunt importante într-o măsură, iglidur® GLW prezintă o alternativă economică.
Aplicații tipice
Industria auto
Mașini-unelte
Robotică
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?