iglidur® ECO H, lagăr cu manșon, mm - ECOHSM

Rezistență mare la temperatură și substanțe chimice

iglidur® ECO H, lagăr cu manșon, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, lagăr cu manșon, mm - ECOHSM drawing
1 din 2
iglidur® ECO H, lagăr cu manșon, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, lagăr cu manșon, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ECO-HSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-H
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mai multe componentă iglidur® ECO-H
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze extrem de mari
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)

iglidur® ECO H | Rezistenţă la temperatură înaltă și rezistență chimică
iglidur® ECO H este compus din 97 % regranulat. ECO H este un material termoplastic armat cu fibre, dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate atmosferică ridicată sau sub apă. Componentele fabricate din iglidur® ECO H pot fi utilizate complet fără lubrifiere; în aplicațiile umede, mediul înconjurător acționează ca un lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte mic atunci când este utilizat cu arbori căliți.Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave

Găsiți aici alte aplicații:
Soluții industriale

 

Când se utilizează?
  • Pentru aplicații subacvatice
  • Atunci când este necesară rezistența ridicată la temperaturi
  • Pentru sarcini mecanice mari
  • Pentru aplicații în contact cu produse chimice
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarele se aplică în ceea ce privește grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Instalare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.

Mai multe informații despre asamblarea și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță